Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d - Średnica wewnętrzna | 25 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 52 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 18 mm |
| d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 33,2 mm |
| D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 42,9 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1 mm |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 0,164 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Nośność dynamiczna | 12,2 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 3,45 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 0,16 kN |
| e - Współczynnik | 0.43 |
| Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 1.53 |
| Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego | 1.46 |
| Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 2.27 |
| N ref - Referencyjna prędkość termiczna | 13000 tr/min |
| N lim - mechaniczna prędkość graniczna | 17000 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | | BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 5,32 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 7,68 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 5,118 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 2,559 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,409 Hz |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | da min - Minimalna średnica ramienia IR | 30 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 47 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 1 mm |