2205EEG15 - SNR

2205EEG15

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem poliamidowym, uszczelki stykowe z obu stron

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna25 mm
D - Średnica zewnętrzna52 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego18 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej30,4 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej46,1 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,17 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna12,1 kN
C0 - Nośność statyczna3,3 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,15 kN
e - Współczynnik0.27
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.48
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.37
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.66
N lim - mechaniczna prędkość graniczna8000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)4,892 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)7,108 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,15 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,575 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,408 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR30 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR47 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined