Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem masywnym, otwarte
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 25 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 52 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 18 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1 mm |
| Nr katalogowy powiązanej tulei | H305X |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 0,16 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Nośność dynamiczna | 12,4 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 3,45 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 0,2 kN |
| e - Współczynnik | 0.41 |
| Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 1.6 |
| Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego | 1.5 |
| Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 2.4 |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 14000 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 12000 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | da min - Minimalna średnica ramienia IR | 30 mm |
| da max - Maksymalna średnica ramienia IR | 33 mm |
| db - Minimalna średnica tulei | 29 mm |
| Ce - Min długość tulei | 5 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 47 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 1 mm |