Łożyska samonastawne

2206KEEG15 - SNR

2206KEEG15

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem poliamidowym, otwór stożkowy, uszczelki stykowe z obu stron

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna30 mm
D - Średnica zewnętrzna62 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego20 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej37,3 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej54,1 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH306
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,28 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna15,7 kN
C0 - Nośność statyczna4,65 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,21 kN
e - Współczynnik0.25
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.65
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.53
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.92
N lim - mechaniczna prędkość graniczna6500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)5,787 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)8,213 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,52 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,76 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,413 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR35 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR36 mm
db - Minimalna średnica tulei33 mm
Ce - Min długość tulei5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR57 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined