Łożyska samonastawne

2206SC3 - NTN

2206SC3

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwór stożkowy, otwarte

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna30 mm
D - Średnica zewnętrzna62 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego20 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Klasa dokładnościP0
Waga0,262 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna15,3 kN
C0 - Nośność statyczna4,55 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,26 kN
e - Współczynnik0.38
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.7
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego1.6
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2.5
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem12000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem10000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR35 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR57 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined