Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 45 mm D - Średnica zewnętrzna 85 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 23 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 57,7 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 71,8 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm Klasa luzu promieniowego C3 Klasa dokładności P0 Waga 0,55 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 23 kN C0 - Nośność statyczna 8,2 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,37 kN e - Współczynnik 0.31 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.16 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.06 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 3.19 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 8100 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 10000 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 7,698 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 10,302 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 6,63 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,315 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,428 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 51,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 78,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm