Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem poliamidowym, uszczelki stykowe z obu stron
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d - Średnica wewnętrzna | 45 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 85 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 23 mm |
| d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 53,6 mm |
| D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 76,5 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,1 mm |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 0,54 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Nośność dynamiczna | 21,8 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 7,3 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 0,33 kN |
| e - Współczynnik | 0.21 |
| Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 3.18 |
| Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego | 3.04 |
| Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 4.7 |
| N lim - mechaniczna prędkość graniczna | 4500 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | | BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 6,828 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 9,172 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 6,614 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 3,307 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,427 Hz |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | da min - Minimalna średnica ramienia IR | 51,5 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 78,5 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 1 mm |