Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem masywnym, otwarte
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 45 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 85 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 23 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,1 mm |
| Nr katalogowy powiązanej tulei | H309X |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 0,556 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Nośność dynamiczna | 23,3 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 8,15 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 0,51 kN |
| e - Współczynnik | 0.3 |
| Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 2.2 |
| Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego | 2.1 |
| Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 3.2 |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 8500 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 7100 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | da min - Minimalna średnica ramienia IR | 51,5 mm |
| da max - Maksymalna średnica ramienia IR | 57 mm |
| db - Minimalna średnica tulei | 49 mm |
| Ce - Min długość tulei | 8 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 78,5 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 1 mm |