Łożyska samonastawne

2210.K - SNR

2210.K

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwór stożkowy, otwarte

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna50 mm
D - Średnica zewnętrzna90 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego23 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej62,7 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej77 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH310
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,57 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna23 kN
C0 - Nośność statyczna8,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,39 kN
e - Współczynnik0.29
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.31
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.2
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.41
N ref - Referencyjna prędkość termiczna7400 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna9300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)8,222 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)10,778 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)7,171 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,586 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,433 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR56,5 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR62 mm
db - Minimalna średnica tulei55 mm
Ce - Min długość tulei10 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR83,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined