Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem poliamidowym, otwór stożkowy, uszczelki stykowe z obu stron
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 50 mm D - Średnica zewnętrzna 90 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 23 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 60,5 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 79,8 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm Nr katalogowy powiązanej tulei H310 Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 0,59 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 22,7 kN C0 - Nośność statyczna 8,1 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,37 kN e - Współczynnik 0.2 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 3.32 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 3.17 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 4.9 N lim - mechaniczna prędkość graniczna 4000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 7,776 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 10,224 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 7,152 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,576 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,432 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 56,5 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 59 mm db - Minimalna średnica tulei 55 mm Ce - Min długość tulei 10 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 83,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm