Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 55 mm D - Średnica zewnętrzna 100 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 25 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 69,9 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 85,2 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 0,788 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 26,3 kN C0 - Nośność statyczna 9,9 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,45 kN e - Współczynnik 0.28 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.37 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.26 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 3.5 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 6900 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 8400 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 8,252 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 10,748 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 7,352 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,676 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,434 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 63 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 92 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1,5 mm