Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem poliamidowym, otwór stożkowy, uszczelki stykowe z obu stron
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d - Średnica wewnętrzna | 55 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 100 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 25 mm |
| d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 67,3 mm |
| D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 88,8 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,5 mm |
| Nr katalogowy powiązanej tulei | H311 |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 0,855 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Nośność dynamiczna | 26,8 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 10 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 0,45 kN |
| e - Współczynnik | 0.19 |
| Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 3.47 |
| Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego | 3.31 |
| Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 5.12 |
| N lim - mechaniczna prędkość graniczna | 3600 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | | BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 8,249 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 10,751 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 7,401 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 3,701 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,434 Hz |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | da min - Minimalna średnica ramienia IR | 63 mm |
| da max - Maksymalna średnica ramienia IR | 65 mm |
| db - Minimalna średnica tulei | 60 mm |
| Ce - Min długość tulei | 10 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 92 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 1,5 mm |