Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem masywnym, otwarte
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 55 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 100 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 25 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,5 mm |
| Nr katalogowy powiązanej tulei | H311X |
| Klasa luzu promieniowego | C3 |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 0,807 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Nośność dynamiczna | 26,7 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 9,9 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 0,72 kN |
| e - Współczynnik | 0.28 |
| Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 2.4 |
| Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego | 2.3 |
| Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 3.5 |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 7100 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 6000 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | da min - Minimalna średnica ramienia IR | 63 mm |
| da max - Maksymalna średnica ramienia IR | 59 mm |
| db - Minimalna średnica tulei | 60 mm |
| Ce - Min długość tulei | 11 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 92 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 1,5 mm |