Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwór stożkowy, otwarte
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d - Średnica wewnętrzna | 65 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 120 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 31 mm |
| d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 82,2 mm |
| D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 102,4 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,5 mm |
| Nr katalogowy powiązanej tulei | H313 |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 1,419 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Nośność dynamiczna | 43 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 16,4 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 0,75 kN |
| e - Współczynnik | 0.28 |
| Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 2.34 |
| Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego | 2.23 |
| Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 3.45 |
| N ref - Referencyjna prędkość termiczna | 6400 tr/min |
| N lim - mechaniczna prędkość graniczna | 7100 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | | BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 7,701 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 10,299 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 6,667 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 3,334 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,428 Hz |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | da min - Minimalna średnica ramienia IR | 73 mm |
| da max - Maksymalna średnica ramienia IR | 79 mm |
| db - Minimalna średnica tulei | 70 mm |
| Ce - Min długość tulei | 8 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 112 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 1,5 mm |