Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwór stożkowy, otwarte
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 75 mm D - Średnica zewnętrzna 130 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 31 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 93,3 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 113,8 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Nr katalogowy powiązanej tulei H315 Klasa luzu promieniowego C3 Klasa dokładności P0 Waga 1,27 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 43,8 kN C0 - Nośność statyczna 17,8 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,8 kN e - Współczynnik 0.25 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.62 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.5 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 3.87 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 5600 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 6300 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 8,708 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 11,292 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 7,506 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,753 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,435 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 83 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 91 mm db - Minimalna średnica tulei 80 mm Ce - Min długość tulei 12 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 122 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1,5 mm