Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwór stożkowy, otwarte
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 75 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 130 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 31 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,5 mm |
| Klasa luzu promieniowego | C3 |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 1,6 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Nośność dynamiczna | 44,5 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 17,8 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 1,2 kN |
| e - Współczynnik | 0.25 |
| Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 2.6 |
| Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego | 2.5 |
| Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 3.9 |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 5300 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 4300 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | da min - Minimalna średnica ramienia IR | 83 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 122 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 1,5 mm |