Łożyska samonastawne

2216SKC3 - NTN

2216SKC3

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem masywnym, otwarte

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna80 mm
D - Średnica zewnętrzna140 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego33 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH316X
Klasa luzu promieniowegoC3
Klasa dokładnościP0
Waga2,02 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna49 kN
C0 - Nośność statyczna19,9 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu1,3 kN
e - Współczynnik0.25
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.7
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.5
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.9
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem5000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR89 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR98 mm
db - Minimalna średnica tulei86 mm
Ce - Min długość tulei12 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR131 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined