• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

22205EMW33 - NTN

22205EMW33

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

  • Plik 3D

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna25 mm
D - Średnica zewnętrzna52 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego18 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej45,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa3 mm
k - Średnica otworu1,5 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,16 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna54,2 kN
C0 - Nośność statyczna42,8 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu5,2 kN
e - Współczynnik0.34
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.96
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2.98
N ref - Referencyjna prędkość termiczna14000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna17000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR30,6 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR46,4 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image