Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk poliamidowy, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 35 mm D - Średnica zewnętrzna 72 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 23 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 45,1 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 63 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm Liczba otworów smarowania 3 b - szerokość rowkowa 4,9 mm k - Średnica otworu 2 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 0,42 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 100 kN C0 - Nośność statyczna 92 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 11,2 kN e - Współczynnik 0.31 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.16 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.21 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 3.29 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 9500 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 12000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 6,675 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 9,325 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 5,753 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,877 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,417 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 0 mm da min - Minimalna średnica ramienia IR 42 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 65 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm
Industry Calcul Factors