Łożysko baryłkowe

22207EMKW33 - NTN

22207EMKW33

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

  • Plik 3D

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna35 mm
D - Średnica zewnętrzna72 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego23 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej63 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa4,9 mm
k - Średnica otworu2 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH307
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,43 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna100 kN
C0 - Nośność statyczna92 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu11,2 kN
e - Współczynnik0.31
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.16
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.21
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.29
N ref - Referencyjna prędkość termiczna9500 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna12000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR42 mm
db - Minimalna średnica tulei39 mm
Ce - Min długość tulei5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR65 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image