Łożysko baryłkowe

22210EAW33C5 - NTN

22210EAW33C5

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

  • Plik 3D

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna50 mm
D - Średnica zewnętrzna90 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego23 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej59,5 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej80,7 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa5,83 mm
k - Średnica otworu2,5 mm
Klasa luzu promieniowegoC5
Waga0,603 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna130 kN
C0 - Nośność statyczna124 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu15,1 kN
e - Współczynnik0.24
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.78
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.84
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.23
N ref - Referencyjna prędkość termiczna6700 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna9100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR57 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR83 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image