Łożysko baryłkowe

22210EG15KW33 - SNR

22210EG15KW33

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk poliamidowy, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna50 mm
D - Średnica zewnętrzna90 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego23 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej59,5 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej80,7 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa5,83 mm
k - Średnica otworu2,5 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH310
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,559 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna130 kN
C0 - Nośność statyczna124 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu15,1 kN
e - Współczynnik0.24
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.78
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.84
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.23
N ref - Referencyjna prędkość termiczna6700 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna9100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)7,631 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)10,37 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)6,341 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,171 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,424 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR57 mm
db - Minimalna średnica tulei55 mm
Ce - Min długość tulei9 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR83 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image