Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk poliamidowy, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości. Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - Średnica wewnętrzna | 50 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 90 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 23 mm |
| d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 59,5 mm |
| D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 80,7 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,1 mm |
| Liczba otworów smarowania | 3 |
| b - szerokość rowkowa | 5,83 mm |
| k - Średnica otworu | 2,5 mm |
| Klasa luzu promieniowego | C3 |
| Waga | 0,585 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Nośność dynamiczna | 130 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 124 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 15,1 kN |
| e - Współczynnik | 0.24 |
| Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 2.78 |
| Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego | 2.84 |
| Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 4.23 |
| N ref - Referencyjna prędkość termiczna | 6700 tr/min |
| N lim - mechaniczna prędkość graniczna | 9100 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | |
|---|---|
| BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 7,631 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 10,37 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 6,341 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 3,171 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,424 Hz |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
|---|---|
| da max - Maksymalna średnica ramienia IR | 0 mm |
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 57 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 83 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 1 mm |
Industry Calcul Factors