Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe dwurzędowe, jednoczęściowy masywny koszyk obrabiany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 50 mm D - Średnica zewnętrzna 90 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 23 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 80,7 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm Liczba otworów smarowania 3 b - szerokość rowkowa 5,83 mm k - Średnica otworu 2,5 mm Nr katalogowy powiązanej tulei H310 Klasa luzu promieniowego C4 Waga 0,59 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 125 kN C0 - Nośność statyczna 117 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 14,3 kN e - Współczynnik 0.24 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.78 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.84 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 4.23 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 6700 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 9100 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 7,207 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 9,793 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 6,341 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,171 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,424 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 0 mm da min - Minimalna średnica ramienia IR 57 mm db - Minimalna średnica tulei 55 mm Ce - Min długość tulei 9 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 83 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm
Industry Calcul Factors