Łożysko baryłkowe

22211EAKW33C4 - NTN

22211EAKW33C4

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

  • Plik 3D

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna55 mm
D - Średnica zewnętrzna100 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego25 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej66 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej89,7 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa6,35 mm
k - Średnica otworu3 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH311
Klasa luzu promieniowegoC4
Waga0,766 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna155 kN
C0 - Nośność statyczna148 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu18 kN
e - Współczynnik0.23
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.89
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.95
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.39
N ref - Referencyjna prędkość termiczna6100 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna8200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR64 mm
db - Minimalna średnica tulei60 mm
Ce - Min długość tulei10 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR91 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image