Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe dwurzędowe, do aplikacji wibracyjnych, jednoczęściowy masywny koszyk obrabiany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, luz specjalny klasy C4
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 60 mm D - Średnica zewnętrzna 110 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 28 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 0 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 98,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Liczba otworów smarowania 3 b - szerokość rowkowa 6,9 mm k - Średnica otworu 3 mm Klasa luzu promieniowego C4 Special Waga 1,165 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 179 kN C0 - Nośność statyczna 171 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 20,9 kN e - Współczynnik 0.24 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.78 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.84 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 4.23 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 5700 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 7500 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 7,174 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 9,826 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 6,176 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,088 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,422 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 0 mm da min - Minimalna średnica ramienia IR 69 mm db - Minimalna średnica tulei 0 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 101 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1,5 mm
Industry Calcul Factors