Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Dane techniczne Plik 3D Szczegółowa karta techniczna Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 65 mm D - Średnica zewnętrzna 120 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 31 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 107 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Liczba otworów smarowania 3 b - szerokość rowkowa 7,83 mm k - Średnica otworu 3,5 mm Nr katalogowy powiązanej tulei H313 Klasa luzu promieniowego C3 Waga 1,527 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 217 kN C0 - Nośność statyczna 212 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 25,9 kN e - Współczynnik 0.24 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.73 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.79 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 4.15 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 5300 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 6900 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 74 mm db - Minimalna średnica tulei 70 mm Ce - Min długość tulei 8 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 111 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1,5 mm
Industry Calcul Factors