Łożysko baryłkowe

22213EMW33C3 - NTN

22213EMW33C3

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

  • Plik 3D

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna65 mm
D - Średnica zewnętrzna120 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego31 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej107 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa7,83 mm
k - Średnica otworu3,5 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga1,589 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna217 kN
C0 - Nośność statyczna212 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu25,9 kN
e - Współczynnik0.24
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.73
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.79
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.15
N ref - Referencyjna prędkość termiczna5300 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna6900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR74 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR111 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image