Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Łożysko baryłkowe
22214EAKW33ZZ - SNR
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości. Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wewnętrzna
70 mm
D - Średnica zewnętrzna
125 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
31 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
84,1 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej
112,7 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
1,5 mm
Liczba otworów smarowania
3
b - szerokość rowkowa
7,37 mm
k - Średnica otworu
3,5 mm
Nr katalogowy powiązanej tulei
H314
Klasa luzu promieniowego
CN
Waga
1,63 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
235 kN
C0 - Nośność statyczna
240 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
29,3 kN
e - Współczynnik
0.22
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego
2.94
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego
3.01
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego
4.48
N ref - Referencyjna prędkość termiczna
4900 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna
6500 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
8,101 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
10,899 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
6,573 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)