Łożysko baryłkowe

22214EMW33C4 - SNR

22214EMW33C4

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, jednoczęściowy masywny koszyk obrabiany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna70 mm
D - Średnica zewnętrzna125 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego31 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej0 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej112,7 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa7,37 mm
k - Średnica otworu3,5 mm
Klasa luzu promieniowegoC4
Waga1,52 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna235 kN
C0 - Nośność statyczna240 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu29,3 kN
e - Współczynnik0.22
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.94
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego3.01
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.48
N ref - Referencyjna prędkość termiczna4900 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna6500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)8,101 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)10,899 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)6,573 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,287 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,426 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR79 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR116 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image