• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

22216EAW33 - NTN

22216EAW33

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

  • Plik 3D

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna80 mm
D - Średnica zewnętrzna140 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego33 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej94 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej127 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa7,87 mm
k - Średnica otworu3,5 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga2,071 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna278 kN
C0 - Nośność statyczna287 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu33,8 kN
e - Współczynnik0.22
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego3.07
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego3.14
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.67
N ref - Referencyjna prędkość termiczna4300 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna5800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR91 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR129 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image