Łożysko baryłkowe

22217EAKW33C4 - NTN

22217EAKW33C4

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

  • Plik 3D

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna85 mm
D - Średnica zewnętrzna150 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego36 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej100,7 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej136,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa7,05 mm
k - Średnica otworu3,5 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH317
Klasa luzu promieniowegoC4
Waga2,52 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna324 kN
C0 - Nośność statyczna330 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu38 kN
e - Współczynnik0.22
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego3.01
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego3.07
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.58
N ref - Referencyjna prędkość termiczna4100 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna5400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR96 mm
db - Minimalna średnica tulei91 mm
Ce - Min długość tulei12 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR139 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image