Łożysko baryłkowe

22220EAW33C2 - SNR

22220EAW33C2

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna100 mm
D - Średnica zewnętrzna180 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego46 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej118,2 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej160,8 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa11 mm
k - Średnica otworu5 mm
Klasa luzu promieniowegoC2
Waga4,815 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna472 kN
C0 - Nośność statyczna495 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu54,3 kN
e - Współczynnik0.24
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.78
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.84
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.23
N ref - Referencyjna prędkość termiczna3600 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna4600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)7,608 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)10,392 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)6,233 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,117 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,423 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR112 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR168 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image