Łożysko baryłkowe

22224EMKW33 - NTN

22224EMKW33

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

  • Plik 3D

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna120 mm
D - Średnica zewnętrzna215 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego58 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej192,3 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa12,16 mm
k - Średnica otworu6 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH3124
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga8,65 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna688 kN
C0 - Nośność statyczna753 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu78,2 kN
e - Współczynnik0.25
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.68
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.74
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.08
N ref - Referencyjna prędkość termiczna3000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna3800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR132 mm
db - Minimalna średnica tulei128 mm
Ce - Min długość tulei11 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR203 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image