Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Dane techniczne Plik 3D Szczegółowa karta techniczna Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 130 mm D - Średnica zewnętrzna 230 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 64 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 151,4 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 205,4 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm Liczba otworów smarowania 3 b - szerokość rowkowa 13,21 mm k - Średnica otworu 6 mm Nr katalogowy powiązanej tulei H3126 Klasa luzu promieniowego CN Waga 10,6 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 808 kN C0 - Nośność statyczna 898 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 91,4 kN e - Współczynnik 0.25 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.63 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.69 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 4 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 2800 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 3600 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 144 mm db - Minimalna średnica tulei 138 mm Ce - Min długość tulei 8 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 216 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2,5 mm
Industry Calcul Factors