Łożysko baryłkowe

22226EMKW33C3 - NTN

22226EMKW33C3

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

  • Plik 3D

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna130 mm
D - Średnica zewnętrzna230 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego64 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej205,4 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa13,21 mm
k - Średnica otworu6 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH3126
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga10,9 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna808 kN
C0 - Nośność statyczna898 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu91,4 kN
e - Współczynnik0.25
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.63
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.69
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4
N ref - Referencyjna prędkość termiczna2800 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna3600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR144 mm
db - Minimalna średnica tulei138 mm
Ce - Min długość tulei8 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR216 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image