• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

22228EAKW33C3 - NTN

22228EAKW33C3

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

  • Plik 3D

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna140 mm
D - Średnica zewnętrzna250 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego68 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej163,9 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej223,9 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa14,2 mm
k - Średnica otworu7 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH3128
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga14 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna867 kN
C0 - Nośność statyczna1010 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu100 kN
e - Współczynnik0.25
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.68
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.74
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.08
N ref - Referencyjna prędkość termiczna2500 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna3300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR154 mm
db - Minimalna średnica tulei149 mm
Ce - Min długość tulei8 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR236 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image