Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Dane techniczne Plik 3D Szczegółowa karta techniczna Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 140 mm D - Średnica zewnętrzna 250 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 68 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 163,9 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 223,9 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm Liczba otworów smarowania 3 b - szerokość rowkowa 14,2 mm k - Średnica otworu 7 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga 14,2 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 867 kN C0 - Nośność statyczna 1010 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 100 kN e - Współczynnik 0.25 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.68 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.74 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 4.08 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 2500 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 3300 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 154 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 236 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2,5 mm
Industry Calcul Factors