Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 150 mm D - Średnica zewnętrzna 270 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 73 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 177,3 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 241,1 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm Liczba otworów smarowania 3 ou 4 b - szerokość rowkowa 15 mm k - Średnica otworu 7 mm Nr katalogowy powiązanej tulei H3130 Klasa luzu promieniowego C4 Waga 17,6 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 1080 kN C0 - Nośność statyczna 1220 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 118 kN e - Współczynnik 0.25 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.68 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.74 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 4.08 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 2200 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 3000 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 7,598 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 10,402 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 6,181 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,091 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,422 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 164 mm db - Minimalna średnica tulei 160 mm Ce - Min długość tulei 15 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 256 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2,5 mm
Industry Calcul Factors