Łożysko baryłkowe

22232EMKW33C3 - NTN

22232EMKW33C3

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

  • Plik 3D

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna160 mm
D - Średnica zewnętrzna290 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego80 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej258,7 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa16,94 mm
k - Średnica otworu8 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH3132
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga23 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna1220 kN
C0 - Nośność statyczna1390 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu132 kN
e - Współczynnik0.25
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.63
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.69
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4
N ref - Referencyjna prędkość termiczna2000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna2800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR174 mm
db - Minimalna średnica tulei170 mm
Ce - Min długość tulei14 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR276 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image