Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Dane techniczne Plik 3D Szczegółowa karta techniczna Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 160 mm D - Średnica zewnętrzna 290 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 80 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 258,7 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm Liczba otworów smarowania 3 b - szerokość rowkowa 16,94 mm k - Średnica otworu 8 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 23,2 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 1220 kN C0 - Nośność statyczna 1390 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 132 kN e - Współczynnik 0.25 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.63 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.69 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 4 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 2000 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 2800 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 174 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 276 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2,5 mm
Industry Calcul Factors