Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości. Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
NTN
d - Średnica wewnętrzna
170 mm
D - Średnica zewnętrzna
310 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
86 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
200,7 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej
281,3 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
4 mm
Liczba otworów smarowania
3
b - szerokość rowkowa
17,98 mm
k - Średnica otworu
8 mm
Klasa luzu promieniowego
CN
Waga
27,027 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
1400 kN
C0 - Nośność statyczna
1610 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
150 kN
e - Współczynnik
0.26
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego
2.54
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego
2.6
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego
3.87
N ref - Referencyjna prędkość termiczna
1800 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna
2700 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR
187 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR
293 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy