Łożysko baryłkowe

22234EAW33 - NTN

22234EAW33

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna170 mm
D - Średnica zewnętrzna310 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego86 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej200,7 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej281,3 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa17,98 mm
k - Średnica otworu8 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga27,6 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna1400 kN
C0 - Nośność statyczna1610 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu150 kN
e - Współczynnik0.26
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.54
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.6
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.87
N ref - Referencyjna prędkość termiczna1800 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna2700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR187 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR293 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image