• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

22234EMW33C4 - SNR

22234EMW33C4

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, jednoczęściowy masywny koszyk obrabiany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna170 mm
D - Średnica zewnętrzna310 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego86 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej276,4 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
Liczba otworów smarowania3 ou 4
b - szerokość rowkowa17,98 mm
k - Średnica otworu8 mm
Klasa luzu promieniowegoC4
Waga28,177 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna1400 kN
C0 - Nośność statyczna1610 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu150 kN
e - Współczynnik0.26
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.54
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.6
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.87
N ref - Referencyjna prędkość termiczna1900 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna2700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)7,584 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)10,416 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)6,106 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,053 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,421 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR187 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR293 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image