Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Dane techniczne Plik 3D Szczegółowa karta techniczna Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 180 mm D - Średnica zewnętrzna 320 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 86 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 286,8 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 4 mm Liczba otworów smarowania 3 b - szerokość rowkowa 18,02 mm k - Średnica otworu 8 mm Klasa luzu promieniowego C4 Waga 28,94 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 1450 kN C0 - Nośność statyczna 1660 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 153 kN e - Współczynnik 0.25 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.68 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.74 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 4.08 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 1800 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 2600 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 197 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 303 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 3 mm
Industry Calcul Factors