Łożysko baryłkowe

22238EMKW33 - SNR

22238EMKW33

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, jednoczęściowy masywny koszyk obrabiany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna190 mm
D - Średnica zewnętrzna340 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego92 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej304,8 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
Liczba otworów smarowania3 ou 8
b - szerokość rowkowa19,57 mm
k - Średnica otworu9 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH3138
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga35 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna1620 kN
C0 - Nośność statyczna1870 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu169 kN
e - Współczynnik0.25
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.68
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.74
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.08
N ref - Referencyjna prędkość termiczna1600 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna2400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)7,582 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)10,418 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)6,107 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,054 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,421 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR207 mm
db - Minimalna średnica tulei202 mm
Ce - Min długość tulei21 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR323 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image