Łożysko baryłkowe

22252EMKD1C3 - NTN

22252EMKD1C3

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna260 mm
D - Średnica zewnętrzna480 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego130 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej0 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej415 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia5 mm
Liczba otworów smarowania8
b - szerokość rowkowa20 mm
k - Średnica otworu12 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH3152H
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga105 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna2890 kN
C0 - Nośność statyczna3680 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu183 kN
e - Współczynnik0.27
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.47
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.53
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.77
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1240 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem970 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR280 mm
db - Minimalna średnica tulei276 mm
Ce - Min długość tulei25 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR460 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image