Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości. Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
NTN
d - Średnica wewnętrzna
300 mm
D - Średnica zewnętrzna
540 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
140 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
0 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej
469 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
5 mm
Liczba otworów smarowania
8
b - szerokość rowkowa
20 mm
k - Średnica otworu
12 mm
Nr katalogowy powiązanej tulei
H3160H
Klasa luzu promieniowego
CN
Waga
131 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
3470 kN
C0 - Nośność statyczna
4590 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
232 kN
e - Współczynnik
0.25
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego
2.63
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego
2.69
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego
4
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem
1080 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem
860 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR
320 mm
db - Minimalna średnica tulei
318 mm
Ce - Min długość tulei
32 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR
520 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy