Łożysko baryłkowe

22264EMKD1 - NTN

22264EMKD1

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna320 mm
D - Średnica zewnętrzna580 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego150 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej0 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej510 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia5 mm
Liczba otworów smarowania8
b - szerokość rowkowa20 mm
k - Średnica otworu12 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH3164H
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga174 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna3950 kN
C0 - Nośność statyczna5100 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu261 kN
e - Współczynnik0.25
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.63
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.69
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1020 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR340 mm
db - Minimalna średnica tulei338 mm
Ce - Min długość tulei39 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR560 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image