Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości. Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Średnica wewnętrzna | 45 mm |
D - Średnica zewnętrzna | 100 mm |
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 36 mm |
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 58 mm |
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 85,8 mm |
rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,5 mm |
Liczba otworów smarowania | 3 |
b - szerokość rowkowa | 6,43 mm |
k - Średnica otworu | 3 mm |
Nr katalogowy powiązanej tulei | H2309 |
Klasa luzu promieniowego | C4 |
Waga | 1,34 kg |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Nośność dynamiczna | 206 kN |
C0 - Nośność statyczna | 187 kN |
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 22,8 kN |
e - Współczynnik | 0.36 |
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 1.86 |
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego | 1.9 |
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 2.83 |
N ref - Referencyjna prędkość termiczna | 5300 tr/min |
N lim - mechaniczna prędkość graniczna | 6700 tr/min |
Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 200 °C |
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | |
---|---|
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 5,649 Hz |
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 8,351 Hz |
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 4,852 Hz |
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 2,426 Hz |
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,403 Hz |
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
---|---|
da max - Maksymalna średnica ramienia IR | 0 mm |
da min - Minimalna średnica ramienia IR | 54 mm |
db - Minimalna średnica tulei | 50 mm |
Ce - Min długość tulei | 5 mm |
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 91 mm |
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 1,5 mm |